chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
T18VN6UR W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur ultrasonique Récepteur
T18VN6UR W/30
ID de la commande 3040095
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Direction du faisceau
droit
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
600
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
395,66 €
home
Turck-Shop
Others
T18VN6UR W/30
Total de l'article
395,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support