chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
TM18AP6LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
TM18AP6LP
ID de la commande 3042000
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 41 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
5500
Qualité de boîtier
Fonte de zinc nickelée
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TM18AP6LP
Total de l'article
149,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
149,05 €