chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TM18VP6FF50Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
TM18VP6FF50Q5
ID de la commande 3042061
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 41 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
Fonte de zinc nickelée
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TM18VP6FF50Q5
Total de l'article
161,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
161,25 €