chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45UBB63DAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
Q45UBB63DAC
ID de la commande 3044132
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
60,5 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1400
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
Q45UBB63DAC
Total de l'article
730,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
730,35 €