chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QM42VN6LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
QM42VN6LP
ID de la commande 3044902
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
QM42VN6LP
Total de l'article
243,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
243,90 €