chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MQDC-406 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble de raccordement Femelle
MQDC-406
ID de la commande 3045136
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
⌀ 5,2 mm
Longueur de câble (m)
1.83
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
MQDC-406
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
36,25 €
Total de l'article
36,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support