chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18S2P6DQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
T18S2P6DQ
ID de la commande 3045755
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
500
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
T18S2P6DQ
Total de l'article
150,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,00 €