chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-MAG2SM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité Interrupteurs de sécurité
SI-MAG2SM
ID de la commande 3046991
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Catégorie selon ISO 13849-1:2008
4
Fonction
Interrupteur de sécurité magnétique
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Plage max. (mm)
4
PL selon EN ISO 13849-1
Level e
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
SIL selon IEC 61508
3
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-5
Type de connecteur
sans connecteur
home
Turck-Shop
Others
SI-MAG2SM
Total de l'article
89,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
89,97 €