chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
Capteur photoélectrique détecteur laser en mode convergent
PD45VP6C200
ID de la commande 3048323
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
laser
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
45,6 mm x 12,7 mm x 40,6 mm
Distance focale (mm)
203
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP54
Plage max. (mm)
203
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
45
Température ambiante min. (°C)
-10
person
Login
home
Turck-Shop
Others
PD45VP6C200
Total de l'article
819,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
819,78 €