chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18SN6L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
M18SN6L
ID de la commande 3048652
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
59,2 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
M18SN6L
Total de l'article
115,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
115,79 €