chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
SM2A312LPQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
SM2A312LPQDP
ID de la commande 3049776
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
1/2″
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
285,42 €
home
Turck-Shop
Others
SM2A312LPQDP
Total de l'article
285,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support