- Angle de rayonnement
- 24° x 50°
- Dimensions (L x l x H)
- 62 mm x 90,8 mm x 159,5 mm
- Fonction
- Mesure de distance
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Rectangulaire
- Frequency band
- Bande K, région ISM
- Longueur de câble (m)
- 2
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de fonctionnement
- Heure de vol
- Mode de protection
- IP67
- Plage de fréquence
- 24,05 - 24,25 GHz
- Plage max. (mm)
- 12000
- Possibilité de réglage
- Commutateur DIP, Logiciel et micrologiciel Vision
- Qualité de boîtier
- ABS/polycarbonate
- Raccordement d'antenne
- intérieur, planaire
- Raccordement électrique
- Câble
- Surface de boîtier
- Noir
- Température ambiante max. (°C)
- 65
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC