chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
SMU31RL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur de mode opposé (émetteur/récepteur)
SMU31RL
ID de la commande 3055897
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
SMU31RL
Total de l'article
249,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
249,92 €