chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T30UINA W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
T30UINA W/30
ID de la commande 3055979
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
45 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Tube
Format
⌀ 40 mm
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
T30UINA W/30
Total de l'article
715,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
715,44 €