chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI-MAG3MM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aimant de codage Pour interrupteurs de sécurité magnétique
SI-MAG3MM
ID de la commande 3056987
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
15 mm
Fonction
Interrupteur de sécurité magnétique
Format
Tube lisse
Format
⌀ 35 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
faible
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-5
home
Turck-Shop
Others
SI-MAG3MM
Total de l'article
41,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
41,48 €