chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LCF08 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Image processing
LCF08
ID de la commande 3057298
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Focus réglable, foyer Fix
Dimensions (L x l x H)
30,3 mm
Distance focale (mm)
8
Format
⌀ 34 mm
Resolution
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Others
LCF08
Total de l'article
214,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
214,72 €