chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LCF12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Image processing
LCF12
ID de la commande 3057299
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Focus réglable, foyer Fix
Dimensions (L x l x H)
36,5 mm
Distance focale (mm)
12
Format
⌀ 34 mm
Resolution
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Others
LCF12
Total de l'article
137,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
137,28 €