chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MAC16P-1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
rideau lumineux de mesure Contrôleur
MAC16P-1
ID de la commande 3057368
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
110 mm x 100 mm x 75 mm
Fonction
Contrôleur
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, Certifié cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Protocole de communication
RS232
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
MAC16P-1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 003,94 €
Total de l'article
1 003,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support