chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
R55FVW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre
R55FVW
ID de la commande 3058015
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder, wash-down
Dimensions (L x l x H)
85,4 mm x 30 mm x 25 mm
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre de verre
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
R55FVW
Total de l'article
304,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
304,88 €