chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
S18RW3FF25Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
S18RW3FF25Q
ID de la commande 3058426
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
84,1 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
25
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Others
S18RW3FF25Q
Total de l'article
184,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
184,26 €