chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
Q45UR3LIU64CQ6KS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
Q45UR3LIU64CQ6KS
ID de la commande 3059436
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
250
Qualité de boîtier
Polyester thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
Q45UR3LIU64CQ6KS
Total de l'article
888,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
888,88 €