chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SMU31EL W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
SMU31EL W/30
ID de la commande 3060873
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
SMU31EL W/30
Total de l'article
131,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,44 €