chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MAHCIP-1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
rideau lumineux de mesure Contrôleur
MAHCIP-1
ID de la commande 3061333
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
115 mm x 106 mm x 81 mm
Fonction
Contrôleur
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, Certifié cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Protocole de communication
RS232, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
MAHCIP-1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
805,00 €
Total de l'article
805,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support