chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
VS2RN5CV15 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
VS2RN5CV15
ID de la commande 3061746
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Distance focale (mm)
15
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
15
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
VS2RN5CV15
Total de l'article
131,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,44 €