chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SSA-ML-W | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Safety technology Muting Lamp
SSA-ML-W
ID de la commande 3062095
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
338 mm
Fonction
Lampe Muting
Mode de protection
IP54
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
Type d'accessoire
Lampe Muting
home
Turck-Shop
Others
SSA-ML-W
Total de l'article
193,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
193,73 €