chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
D10DPFP W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
D10DPFP W/30
ID de la commande 3062384
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
68,1 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP50
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
D10DPFP W/30
Total de l'article
428,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
428,18 €