chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MAHE38A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Emetteur
MAHE38A
ID de la commande 3062655
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
38,1 mm x 38,1 mm x 1049 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
975
Homologations
CE, Certifié cULus
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
384
Plage max. (mm)
1800
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
2.5
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Others
MAHE38A
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
4 588,75 €
Total de l'article
4 588,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support