chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
MAHE45A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Emetteur
MAHE45A
ID de la commande 3062656
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
38,1 mm x 38,1 mm x 1215 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1138
Homologations
CE, Certifié cULus
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
448
Plage max. (mm)
1800
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
2.5
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
5 235,00 €
home
Turck-Shop
Others
MAHE45A
Total de l'article
5 235,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support