chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
VS2AP5CV30Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
VS2AP5CV30Q5
ID de la commande 3066161
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Distance focale (mm)
30
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
VS2AP5CV30Q5
Total de l'article
157,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
157,18 €