chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PD49VP6LLPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique capteur à laser en mode rétro-réflectif
PD49VP6LLPQ
ID de la commande 3067001
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
laser
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
45,6 mm x 12,7 mm x 40,6 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10600
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
45
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
PD49VP6LLPQ
Total de l'article
838,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
838,75 €