chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QDE-815D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble de raccordement Femelle
QDE-815D
ID de la commande 3070883
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Longueur de câble (m)
4.57
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PVC
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
QDE-815D
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
58,75 €
Total de l'article
58,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support