chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QDE-825D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble de raccordement Femelle
QDE-825D
ID de la commande 3070884
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Longueur de câble (m)
7.62
Matériel de ligne
PVC
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PVC
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
QDE-825D
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
92,50 €
Total de l'article
92,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support