chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MQDC-860 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble de raccordement Femelle
MQDC-860
ID de la commande 3070895
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
44 mm x 14,5 mm x 14,5 mm
Format
⌀ 5,6 mm
Longueur de câble (m)
18
Matériau de boîtier
Plastique
Matériel de ligne
PVC
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PVC
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
MQDC-860
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
106,25 €
Total de l'article
106,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support