chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q7MB W/100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques
Q7MB W/100
ID de la commande 3071498
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
77 mm x 19 mm x 7,5 mm
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
30
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP68, IP69K
Qualité de boîtier
AL
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
626,22 €
home
Turck-Shop
Others
Q7MB W/100
Total de l'article
626,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support