chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q7MB W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques
Q7MB W/30
ID de la commande 3072490
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
77 mm x 19 mm x 7,5 mm
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP68, IP69K
Qualité de boîtier
AL
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
Q7MB W/30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
498,42 €
Total de l'article
498,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support