chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDWA80X80QPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Vision System Area Light
LEDWA80X80QPMA
ID de la commande 3073286
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
92,6 mm x 110,4 mm x 25,4 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP40
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDWA80X80QPMA
Total de l'article
765,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
765,57 €