chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDIB70X70QPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images éclairage rétro-éclairé
LEDIB70X70QPMA
ID de la commande 3073288
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
110,4 mm x 92,6 mm x 25 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP40
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDIB70X70QPMA
Total de l'article
795,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
795,99 €