chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45VR2RFDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q45VR2RFDQ
ID de la commande 3073325
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
60000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Others
Q45VR2RFDQ
Total de l'article
208,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
208,67 €