chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LT7PIDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (mesure d'exécution)
LT7PIDQ
ID de la commande 3073439
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir, laser
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
95 mm x 42 mm x 93 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
900
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10000
Protocole de communication
RS422, SSi
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M16
home
Turck-Shop
Others
LT7PIDQ
Total de l'article
4 542,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
4 542,50 €