chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LT7PLVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur laser rétroréfléchissant (mesure d'exécution)
LT7PLVQ
ID de la commande 3073440
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir, laser
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
95 mm x 42 mm x 93 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
900
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
250000
Protocole de communication
RS422, SSi
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LT7PLVQ
Total de l'article
3 765,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
3 765,93 €