chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18TUP8 W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de température Capteur infrarouge passif
M18TUP8 W/30
ID de la commande 3074917
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Couleur de câble
Noir
Dimensions (L x l x H)
81,2 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
0...300 °C
Protocole de communication
Série 1 fil
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccord de processus
M18 x 1
Raccordement électrique
Câble
Rapport D:S
8:1
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Others
M18TUP8 W/30
Total de l'article
712,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
712,73 €