chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDRO100W-D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images éclairage axial
LEDRO100W-D
ID de la commande 3075524
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
109,3 mm x 109,3 mm x 178 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP40
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDRO100W-D
Total de l'article
2 507,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 507,96 €