chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LEDRO100M-D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Vision System Axial Lighting
LEDRO100M-D
ID de la commande 3075528
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
109,3 mm x 109,3 mm x 178 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP40
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDRO100M-D
Total de l'article
2 507,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 507,96 €