chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
chevron_left
Menu
QS18EP6FPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
QS18EP6FPQ
ID de la commande 3075730
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder, wash-down
Dimensions (L x l x H)
27,5 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
QS18EP6FPQ
Total de l'article
119,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
119,52 €
Contacter le service de Support