chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6LAF250 W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable
QS18VP6LAF250 W/30
ID de la commande 3075740
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
658
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
250
Possibilité de réglage
Vis mécanique
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
QS18VP6LAF250 W/30
Total de l'article
384,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
384,71 €
Contacter le service de Support