chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
person
Login
LEDRR90S-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Vision System ring light
LEDRR90S-P
ID de la commande 3075892
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
56 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 104 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Qualité de boîtier
Aluminium nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDRR90S-P
Total de l'article
1 737,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 737,32 €