chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
K50LGXXPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K50LGXXPQ
ID de la commande 3075983
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
69 mm x 69 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K50LGXXPQ
Total de l'article
111,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
111,39 €