chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LEDGR62X62M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage annulaire
LEDGR62X62M
ID de la commande 3076153
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
66,7 mm x 66,7 mm x 104,1 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
530
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDGR62X62M
Total de l'article
655,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
655,72 €