chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50APLPGXD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50APLPGXD
ID de la commande 3076276
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
56,8 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67, IP69
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
1
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
home
Turck-Shop
Others
K50APLPGXD
Total de l'article
163,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
163,53 €