chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18GRXPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Balise
T18GRXPQ
ID de la commande 3076392
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
53,5 mm x 30,1 mm x 32,4 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 16,3 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
Polyester thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
T18GRXPQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
86,27 €
Total de l'article
86,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support